CMS708i-ENC1-1440-1440
Lichtscherm
Serie | CMS 7xxi |
omvat | 1x dongle CMS700 1x pulsgever |
Bestelomschrijving | Overige varianten op aanvraag |
Functies | Voor een minimale objecthoogte ≥ 5 mm |
Bedrijfsreikwijdte | 0,1 ... 4,5 m |
Bedrijfsreikwijdte, transparante media | 0,1 ... 1,75 m |
Meetveldlengte 1 | 1.440 mm |
Meetveldlengte 2 | 1.440 mm |
Straalafstand | 5 mm |
Uitgangsstroom duurstroom per kanaal, max. | 100 mA |
Voedingsspanning UB | 100 ... 263 V, AC |
Aantal digitale schakelingangen | 4 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | 24 V, VIN |
Aantal digitale schakeluitgangen | 4 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | AC |
Schakelspanning | 24 V, VIN |
Type | EtherNet TCP/IP |
Functie | Parametrering / procesgegevens |
Aantal aansluitingen | 11 St. |
Functie | Aarding |
Type aansluiting | Wartel |
Materiaal | Metaal |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Netwerkstekker |
Materiaal | Metaal |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | Aansluiting hoogte-lichtscherm |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Aansluiting pulsgever (niet in combinatie met lengte-lichtscherm) |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Externe Ethernet TCP/IP-verbinding |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Aansluiting Profinet IN (optioneel) |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 15.300 g |
Opmerking | Afmetingen individuele setartikelen, zie maattekeningen |
Type weergave | LED |
Type configuratie/parametrering | gebeurt via webConfig |
Bedieningselementen | Draaischakelaar |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Douanetariefnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |