CML720i-T10-780.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Serie | 720 |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Zender |
omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
Applicatie | Objectmeting |
Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Ex-beveiligd Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen |
Bedrijfsreikwijdte | 0,3 ... 7 m |
Meetveldlengte | 780 mm |
Aantal stralen | 780 St. |
Straalafstand | 10 mm |
Lichtbron | LED, infrarood |
Minimale objectdiameter | 20 mm |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Cyclustijd | 2,8 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Stekkeruitgang | axiaal |
Functie | Spanningsvoorziening Sync-ingang Verbinding met de ontvanger |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 30,7 mm x 40,3 mm x 813 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Ex-Zone | 2 22 |
Ex-apparaatgroep | II |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |