CB-M12-Y1A

Verbindingskabel

Productnummer: 548951

Direct beschikbaar

Icon Icon
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering gebogen
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
overbrugd Pin 1 <-> pin 4
Aantal aders 5 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Siliconenvrij Ja
Kabeluitvoering Verdeelkabel
Kabellengte 10.750 mm
Kabellengte been 1 750 mm
Kabellengte been 2 10.000 mm
Materiaal mantel PUR
Aderisolatie PP
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Sleutelwijdte 13 mm
Nettogewicht 446 g
Beschermingsgraad IP 67
Goedkeuringen UL
c UL
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Conformiteitsverklaring CE - pdf