CB-M12-SC24

Verdeelkabel

Productnummer: 150758

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus-m
Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus-ml
Veiligheidslichtschermen COMPACTplus-m
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Aantal aders 4 St.
Afgeschermd Nee
Kabeluitvoering Verdeelkabel
Kabellengte 5.000 mm
Kabellengte been 1 2.000 mm
Kabellengte been 2 5.000 mm
Goedkeuringen UL
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855