CB-M12-1500-3GF/WM

Verbindingskabel

Productnummer: 150681

Direct beschikbaar

Icon
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Bedrijfsspanning 30 V AC/DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 3 -polig
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Vergrendeling Wartel
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 3 -polig
Uitvoering gebogen
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Nee
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 1.500 mm
Materiaal mantel PUR
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 56 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz