CB-D9-5000-5GF/GM

Verbindingskabel

Productnummer: 50035865

Direct beschikbaar

Icon
Bedrijfsspanning 30 V AC/DC
Type aansluiting Sub-D
Ronde stekker, LED Nee
Type female
Aantal polen 9 -polig
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Sub-D
Type male
Aantal polen 9 -polig
Uitvoering axiaal
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 5.000 mm
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 194 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN-macro - edz