BTU D18M-D12

Montagesysteem

Productnummer: 50117490

Direct beschikbaar

Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, cilindrisch
Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor Sensoren met M18-bouwvorm
Sensoren uit de serie 28
Sensoren uit de serie 218
Sensoren uit de serie 318
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminium
Staal, verzinkt
Nettogewicht 53 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
instelbaar
klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip