BTU D12M-L-200
Ronde stang
Geschikt voor productgroep | Bevestigingen voor ronde stang |
Geschikt voor | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 BTU D12M-VKT-90 |
Bouwvorm | L-vorm |
Diameter ronde staaf | 12 mm |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Ronde stang |
Type bevestiging, installatiezijde | klembaar |
Type bevestiging, apparaatzijde | klembaar |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |