BTU 330M-1

Bevestigingsonderdeel

Productnummer: 50144299

Direct beschikbaar

omvat 8 st. bout M4 x 10
8 st. onderlegring
8 st. veerring
Geschikt voor productgroep Stationaire 2D-codelezers
Geschikt voor DCR 200i
IPS 200i
IPS 400i
Verlichting IL AL
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminiumspuitgietwerk
Staal, verzinkt
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde Voor ronde stangen 10 - 16 mm
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
instelbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 39269097
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip