BTP 300M-D10

Montagesysteem

Productnummer: 50117827

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor productgroep Optische afstandssensoren
Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor ODSL 9
Sensoren uit de serie 8
Sensoren uit de serie 46B
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminium
Staal, verzinkt
Nettogewicht 326 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Beschermkap
Type bevestiging, installatiezijde voor ronde stang 10 mm
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
instelbaar
klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf