BT Wallholder HS65x8
Wandhouder
Geschikt voor productgroep | Mobiele codelezers |
Geschikt voor | HS 65x8 HS 66x8 Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910 Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i Mobiele barcodelezer serie IT 1280i Mobiele barcodelezer serie IT 1450g Mobiele barcodelezer serie IT 1452g |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 99,5 mm x 30 mm x 114 mm |
Nettogewicht | 47 g |
Kleur behuizing | grijs |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Wandbevestiging |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
Type bevestiging, apparaatzijde | voor inschuiven |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Kunststof |
Douanetariefnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |