BT 56

Bevestigingsonderdeel

Productnummer: 50027375

Direct beschikbaar

Geschikt voor productgroep Barcode-positioneersystemen
Lijnprofielsensoren
Stationaire barcodelezers
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 2xxi afbuigspiegel
Barcodelezer serie BCL 3xxi
Barcodelezer serie BCL 5xxi
Barcodelezer serie BCL 6xxi
Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i
Lijnprofielsensoren LxS
Stationaire 2D-codelezer serie LSIS 4xxi
Functies Statische toepassingen
Nettogewicht 225 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde voor ronde stang 16 mm
voor ronde stang 18 mm
voor ronde stang 20 mm
Type bevestiging, apparaatzijde klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Aanhaalmoment van klembekken 8 N·m
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip