BT 56 - 1
Bevestigingsonderdeel
Geschikt voor productgroep | Barcode-positioneersystemen |
Geschikt voor | Barcodelezer serie BCL 2xxi afbuigspiegel Barcodelezer serie BCL 3xxi Barcodelezer serie BCL 5xxi Barcodelezer serie BCL 6xxi Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i Lijnprofielsensoren LxS Stationaire 2D-codelezer serie LSIS 4xxi |
Functies | Statische toepassingen |
Nettogewicht | 218 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
Type bevestiging, installatiezijde | voor ronde stang 12 mm voor ronde stang 14 mm voor ronde stang 16 mm |
Type bevestiging, apparaatzijde | klembaar |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Aanhaalmoment van klembekken | 8 N·m |
Douanetariefnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |