BT 328M
Bevestiging
omvat | 2 st. montagemoer M18 |
Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, cilindrisch |
Geschikt voor | Sensoren met M18-bouwvorm Sensoren uit de serie 328 |
Nettogewicht | 13 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Klemhouder |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging voor ronde stang 18 mm |
Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 360° |
Materiaal bevestigingsonderdelen | RVS |
Trillingsdemping | Nee |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |