BT 300 W

Bevestigingsonderdeel

Productnummer: 50121433

Direct beschikbaar

omvat 2 st. bout M6 x 10
4 st. bout M3 x 8
4 st. bout M4 x 10
Geschikt voor productgroep Stationaire barcodelezers
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 2xxi afbuigspiegel
Barcodelezer serie BCL 3xxi
Barcodelezer serie BCL 3xxi afbuigspiegel
IVS 1000i & DCR 1000i
LCAM 308
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Staal, verzinkt
Nettogewicht 213 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Hoek L-vorm
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel instelbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip