BT 20-D12
Bevestigingsonderdeel
omvat | 2 st. bout M3 x 6 2 st. bout M3 x 16 2 st. montagemoer M3 2 st. onderlegring |
Geschikt voor productgroep | Stationaire barcodelezers |
Geschikt voor | Barcodelezer serie BCL 2x Sensoren uit de serie 25 |
Nettogewicht | 54 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
Type bevestiging, installatiezijde | Plaatklembevestiging voor ronde stang 12 mm |
Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Douanetariefnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |