BT 0100M
Bevestigingsonderdeel
Geschikt voor productgroep | Optische afstandssensoren |
Geschikt voor | AMS 100i |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 68 mm x 4 mm x 145 mm |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montageplaat |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging Groefmontage |
Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |