Sensoroplossingen voor transportbanen

Transportbanen zorgen voor een continue goederenstroom. Voor een betrouwbaar bedrijf van de installatie, moet de aanwezigheid van pallets en bakken worden herkend en moeten afmetingen en vulniveaus worden gecontroleerd. Ook moeten barcodes betrouwbaar worden ingelezen. Zo wordt een soepel productieproces gegarandeerd.

Ons omvangrijk sensor portfolio biedt een veilige en snelle objectherkenning. Bovendien beschermt het mens en installatie.  Individueel toepasbare leesprincipes, zoals barcode, 2D-code en RFID garanderen de hoogste flexibiliteit. Zelfs bij glanzende, donkere of met krimpfolie omwikkelde verpakkingen en onder zware omgevingscondities, bieden onze sensoren met hun grote capaciteitsreserve een betrouwbare detectie – ook onder ruwe omgevingscondities. Door de intelligente bevestigingstechniek, de eenvoudige uitlijning en de eenvoudige opname in bestaande systemen via veldbusinterfaces, zoals PROFINET, kunnen onze sensoren bovendien snel in gebruik worden genomen.

03_IL-Grafik_Stetigfoerderer_1400x850px
[01] Herkenning van met krimpfolie omwikkelde pallets
APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500

Opgave:
De met folie of krimpfolie omwikkelde pallets moeten over de gehele lengte betrouwbaar worden herkend. Hierbij mag het uitgangssignaal van de toegepaste sensor geen schommelingen vertonen.

Oplossing:
De reflector fotocellen PRK 46C.D en PRK 25C.D zijn geoptimaliseerd voor toepassing bij rollenbanen. Ze bieden vooral bij met folie of krimpfolie omwikkelde pallets een hoge functiezekerheid. Zo levert de sensor een stabiel uitgangssignaal, zolang het object aanwezig is binnen het detectiebereik.

[02] Herkenning van pallets
APIC_IL_PA_SR46C_pallet_sensor_oktabin_700x500

Opgave:
Alle pallettypen moeten betrouwbaar over de gehele lengte worden herkend. Ook defecte pallets of doorbraken bij pallets moeten toegestaan zijn.

Oplossing:
De reflector fotocellen RK 46C herkennen ook objecten met regelmatige vormen en doorbraken betrouwbaar. Hiervoor gebruiken de apparaten een krachtige, 60 mm brede lichtband.

[03] Herkenning van pallets van onderaf
APIC_IL_PA_SR25C_holder_chain_feeder_700x500

Opgave:
Over een transportinstallatie lopen verschillende pallettypen, die veilig van onderaf moeten worden herkend. Hierbij mogen de hoogfrequente halverlichting en vuildeeltjes de sensor niet nadelig beïnvloeden. Bovendien moet het sensorsysteem bij het installeren van het transporttraject geen extra werkzaamheden vragen.

Oplossing:
De lichttasters uit de serie HT 25C worden al bij de fabrikant van de transporttechniek binnenin de transporteur gemonteerd met een speciale bevestigingsbeugel. Deze heeft een geïntegreerde frontplaat voor het afleiden van vuildeeltjes. Door de speciale vreemdlicht parametrering van de sensoren worden vreemdlichtbronnen efficiënt onderdrukt.

[04] Breedte- en hoogtecontrole
Stetigförderer_Breiten-und-Höhenkontrolle

Opgave:
Voordat een pallet kan worden ingesluisd in de transporttechniek of het magazijnsysteem, moeten de afmetingen van de beladen pallet worden gecontroleerd.

Oplossing:
De schakelend lichtschermen CSL 710 controleren de afmetingen van de beladen pallet. Door verschillende resoluties en meetveldlengten in combinatie met 4 configureerbare in- / uitgangen kunnen de apparaten optimaal aan de applicatie worden aangepast en door het geïntegreerde display eenvoudig worden uitgelijnd.

[05] Toegangsbeveiliging met muting
APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_muting_diagonal_700x500

Opgave:
De toegangsbeveiliging bij de transporttrajecten moet de toegang van personen tot de gevarenzone verhinderen en tegelijkertijd het passeren van het transportgoed mogelijk maken.

Oplossing:
De muting-functie overbrugt de veiligheidssensor op een gecontroleerde wijze, voor het passeren van het transportgoed. Deze functie is in de meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 300/500 en de veiligheidslichtschermen MLC 500 al geïntegreerd.

[06] Toegangsbeveiliging met Smart Process Gating
APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_700x500

Opgave:
De toegangsbeveiliging bij de transporttrajecten moet de toegang van personen tot de gevarenzone verhinderen en tegelijkertijd het passeren van het transportgoed mogelijk maken. Hierbij moet de veiligheidstechniek zo min mogelijk ruimte innemen.

Oplossing:
Bij Smart Process Gating gebeurt de overbrugging van de veiligheidssensor in combinatie met een stuursignaal van de PLC. Deze functie is opgenomen in het veiligheidslichtscherm MLC 530 SPG. Extra muting-sensoren vervallen en de installaties kunnen door SPG zeer ruimtebesparend worden ontworpen.

[07] Code lezen bij pallets
APIC_IL_PA_BCL600i_swivel_mirror_700x500

Opgave:
Tijdens binnenkomst van de goederen moet de goederencode worden ingelezen en worden doorgegeven aan het bovenliggende systeem. Hierbij kan de positie van het label variëren.

Oplossing:
Voor het lezen van het code-label bij een variërende positie, worden meerdere barcodelezers uit de serie BCL 500i / 600i toegepast. Via de geïntegreerde switch kunnen de apparaten zowel onderling als via een lijnstructuur direct worden verbonden met de besturing. 

[08] Herkennen van bakken en trays
APIC_IL_PA_SR5B_with_poti_box_transport_700x500

Opgave:
Een bak of tray moet tijdens het passeren veilig worden herkend. De gebruikte sensoren moeten eenvoudig te monteren en aan te sluiten zijn.

Oplossing:
De optische sensoren uit de serie 5 worden met hun compacte hoekige bouwvorm toegepast voor krachtige en voordelige standaard detectietaken. De geïntegreerde metalen M3-schroefdraadhulzen en de flexibele kabeluitvoer naar onder of naar achter vereenvoudigen de montage, ook bij krappe inbouwsituaties.

[09] Herkennen van de sluittoestand van bufferkleppen
Stetigförderer_Erkennen-des-Schließzustands-von-Stauklappen

Opgave:
Voor het stoppen van de bakken moet de sluittoestand van de bufferklep worden gecontroleerd.

Oplossing:
De inductieve sensoren uit de series IS 244 herkennen de sluittoestand van de bufferklep betrouwbaar. Voor de aansluiting zijn versies met M12-connector of een comfortabele klemruimte beschikbaar.

[10] Codes op bakken en trays lezen
Stetigförderer_700x500px

Opgave:
De op de bakken of trays aangebrachte barcodes moeten worden gelezen en de informatie moet via een veldbus worden overgedragen aan de besturing. Hierbij moet de codelezer ook tussen transporttrajecten kunnen worden gemonteerd.

Oplossing:
De barcodelezers uit de serie BCL 200i en BCL 300i kunnen door hun minimale leesafstand van slechts 40 en 20 mm, met een geringe afstand tot de code worden gemonteerd. Met hun geïntegreerde switch kunnen lijnstructuren binnen alle op Ethernet-gebaseerde veldbussen worden opgebouwd. De parametrering gebeurt hierbij via de besturing. 

[11] Identificatie van verpakkingen
APIC_IL_RFM12_RFM32_RFM62_RFID_container_identification_700x500

Opgave:
De bakken moeten binnen een ruwe of vervuilde omgeving worden geïdentificeerd.

Oplossing:
De RFID-schrijf-/leesapparaten RFM 32 en RFM 62 lezen de informatie van de RFID-responders, die zijn aangebracht op de bakken. De contactloze RFID-technologie werkt ook in vervuilde omgevingen betrouwbaar. Met leesafstanden tot maximaal 400 mm kunnen de leesapparaten bovendien flexibel in de transporttechniek worden geïntegreerd.

[12] Controle "Bak leeg"
Stetigförderer_Prüfung-Behälter-leer

Opgave:
Vóór het opnieuw gebruiken van een bak, moet worden gecontroleerd of er nog voorwerpen in de bak aanwezig zijn.

Oplossing:
De lijnprofielsensoren LRS 36 maken gebruik van een laserlijn voor tastende objectherkenning. Zo kan de aanwezigheid van objecten in de bak betrouwbaar worden bepaald.

[13] Lezen van direct op de doos afgedrukte codes
Stetigförderer_Codelesung-von-direkt-auf-den-karton-gedruckten-Codes

Opgave:
Een direct op de doos afgedrukte barcode moet worden gelezen. De gelezen informatie moet daarna worden doorgegeven aan een besturing.

Oplossing:
De barcodelezers uit de serie BCL 300i lezen de codes op de doos. Ze zijn voorzien van een speciale optiek voor codes die zijn aangebracht met een inkjetprinter. Door de geïntegreerde switch kunnen de apparaten eenvoudig worden geïntegreerd in lijnstructuren van op Ethernet-gebaseerde veldbussen. De parametrering gebeurt hierbij via de besturing.

[14] Code lezen op de bovenzijde van uitgelijnde dozen
Stetigförderer_Codelesung-auf-der-Oberseite-von-ausgerichteten-Kartons

Opgave:
Bij uitlevering van postorderbedrijven en e-commerce moet de barcode op het verzendetiket worden gelezen. De uitgelijnde dozen onderscheiden zich hierbij meestal duidelijk in afmetingen. De gelezen informatie moet worden doorgegeven aan een besturing.

Oplossing:
De barcodelezers uit de serie BCL 600i lezen de codes op dozen van bovenaf. Ze werken met blauw laserlicht voor meer scherpte-diepte bij kleinere modulebreedten en hebben zo geen dure brandpuntsverstelling nodig. Via de geïntegreerde veldbusinterfaces kunnen de apparaten eenvoudig worden opgenomen in de besturing.

[15] Code lezen op de bovenzijde van niet uitgelijnde dozen
APIC_IL_PA_BCL600i_Omnidirectional_Identification_700x500

Opgave:
Bij uitlevering van postorderbedrijven en e-commerce moet de barcode op het verzendetiket worden gelezen. De niet geleide dozen onderscheiden zich hierbij meestal duidelijk in afmetingen en oriëntatie. De gelezen informatie moet worden doorgegeven aan een besturing.

Oplossing:
Het modulair scannerportaal MSPi gebruikt minimaal twee onderling uitgelijnde barcodelezers voor het lezen van niet uitgelijnde barcodes. Indien gewenst leveren wij ook op uw toepassing gerichte portaalconfiguraties. Via de geïntegreerde veldbusinterface kunnen de portalen eenvoudig worden opgenomen in de besturing.

[16] Handmatig code lezen
APIC_LA_IT1452g_1D-2_code_reading_warehousing_700x500

Opgave:
Tijdens het orderpicken moeten de goederencodes worden gelezen en worden doorgegeven aan het magazijnbeheersysteem.

Oplossing:
De mobiele barcodelezers uit de serie IT 1472Xg lezen alle in het magazijnbeheer en de logistiek gangbare barcodes. Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn uitvoeringen met kabelaansluiting of radiotransmissie beschikbaar.

[17] Contourcontrole
4_APIC_MT_Inductive_Sensors_presence_control02_wl Kopie

Opgave:
De op de transporttechniek getransporteerde doos moet automatische worden gegrepen voor het palletteren. Bij een andere toepassing moet worden herkend of de doos onbeschadigd en gesloten is. Voor beide toepassingen moet de contour van de doos worden gecontroleerd.

Oplossing:
Het 3D-contourmeetsysteem CMS 700i registreert bij het passeren lengte, breedte, hoogte, uitsteeksels, builen en positie van willekeurige objecten, onafhankelijk van de vorm en de oppervlaktegesteldheid hiervan. Ook polybags worden proceszeker geregistreerd. Het complete systeem omvat onder één artikelnummer alle componenten voor installatie en bedrijf.

[18] Herkenning van polybags
APIC_IL_SR46C_Detection-of-polybags-conveyor-belt_700x500

Opgave:
Op een bandtransportinstallatie moeten polybags over hun gehele lengte bij een snelheid van maximaal 2,5 m/s veilig worden herkend.

Oplossing:
De reflector fotocellen uit de serie RK 46C herkennen objecten al vanaf een grootte van 5 mm betrouwbaar op een bandtransportinstallatie. Hiervoor gebruiken de apparaten een 25 mm brede, krachtige lichtband. Door de hoge schakelfrequentie van 250 Hz herkennen de RK 46C's ook objecten bij hoge transportsnelheden.