Draad- en pijpbuigmachine

Pijp- en draadbuigmachines buigen en besnijden rondmateriaal. Omdat op deze machines materiaal in verschillende lengten wordt verwerkt, moet de zonebeveiliging bij de buigkop van de machine flexibel kunnen worden aangepast aan de verschillende afmetingen. Net zo belangrijk is een betrouwbare aanwezigheidscontrole
van het materiaal – onafhankelijk van de oppervlaktegesteldheid.

Onze eenvoudig parametreerbare veiligheidslaserscanners maken hierbij een snelle configuratie van veiligheidszones met verschillende grootten mogelijk. Bovendien zijn ze zeer robuust en bestand tegen deeltjes die bijvoorbeeld tijdens het bewerkingsproces van het materiaal kunnen loskomen. Onze optische sensoren werken verregaand remissie-onafhankelijk en herkennen zo betrouwbaar de meest uiteenlopende oppervlakken.

03_WM-Grafik_Rohrbiegemaschine_1400x850px
[01] Beveiliging van de buigzone
1_APIC_MT_RSL400_Area_safeguarding_around_the_corner_CMYK_wl Kopie

Opgave:
De gevarenzone van de machine moet tegen toegang en aanwezigheid van personen worden beveiligd. De omtrek van de bewakingszone moet hierbij worden aangepast aan de contour van de machine. 

Oplossing:
De veiligheidslaserscanners RSL 400 maken gebruik van configureerbare veiligheidszones voor zonebewaking. Door een reikwijdte van 8,25 m en een scanbereik van 270°, kunnen ook grote oppervlakken worden beveiligd met slechts één apparaat.

[02] Bewaking van de gesloten toestand van de beschermkap
2_APIC_MT_MC388_Monitoring_wl Kopie

Opgave:
De gesloten toestand van scheidende beveiligingen zoals deuren of kappen moet worden bewaakt. Volgens EN ISO 14119 moeten hierbij ook maatregelen ter bescherming tegen manipulatie worden voorzien. Is dit constructief niet mogelijk, moet de sensor een hoge manipulatiebeveiliging hebben.

Oplossing:
De veiligheidsschakelaars S20 / 200 zijn door talrijke inbouwmogelijkheden universeel toepasbaar. De contactloze, magneetgecodeerde schakelaars uit de MC-serie worden vooral in zware omgevingen toegepast. De veiligheidstransponders RD 800 bieden door RFID-codering bovendien de hoogste bescherming tegen manipulatie.

[03] Koppeling van de veiligheidssensoren
3_APIC_MT_MSI400_Integration_of_safety_sensors_V2_wl_orig Kopie

Opgave:
Meerdere veiligheidssensoren moeten in de machine of installatiebesturing worden geïntegreerd. Ook functies als een tijdsvertraging voor de vrijgave van de vergrendeling of signaalkoppelingen moeten worden geconfigureerd.

Oplossing:
De uitbreidbare veiligheidsbesturing MSI 400 heeft al in de basismodule 24 veilige in-/uitgangen, evenals een Ethernet-aansluiting met Industrial-Ethernet-protocollen. Met de licentievrije configuratiesoftware MSI.designer verloopt de projectplanning snel en efficiënt.

[04] Aanwezigheidscontrole
4_APIC_MT_Inductive_Sensors_presence_control02_wl Kopie

Opgave:
Zowel bij eenvoudige als bij complexe vormen, moet de buigprocedure met constante nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Hiervoor moet door de aanwezigheidscontrole de juiste positie van de buis worden gecontroleerd, zodat de volgende bewerkingsprocedure procesveilig kan beginnen.

Oplossing:
De serie IS inductieve sensoren biedt tastafstanden tot 40 mm en de meest uiteenlopende cilindrische en hoekige bouwvormen. De varianten in een robuuste volledig metalen uitvoering zijn bovendien bestand tegen agressieve smeermiddelen.

[05] Aanwezigheidscontrole
5_APIC_MT_HRT46_Monitoring_wl Kopie

Opgave:
Zowel bij eenvoudige als bij complexe vormen, moet de buigprocedure met constante nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Hiervoor moet door de aanwezigheidscontrole de juiste positie van de buis worden gecontroleerd, zodat de volgende bewerkingsprocedure procesveilig kan beginnen.

Oplossing:
De reflectorlichttasters HT 3 voor kortere reikwijdten en HT 25C voor grotere reikwijdten, zorgen voor een betrouwbare aanwezigheidscontrole. Varianten met de meest uiteenlopende lichtvlekgeometrieën bieden een veilige herkenning van de meest uiteenlopende materialen. Als uitvoering met IO-Link interface gebeurt de ingebruikname snel en eenvoudig.