BPS 304i SM 100 D H
Barcode positioneringssysteem
Serie | BPS 300i |
Functies | Verwarming |
MTTF | 83 Jaren |
Scherpte-diepte | 50 ... 170 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Zendsignaalvorm | continu |
Lichtstraaluitgang | aan de zijkant |
Meetbereik | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0,05 mm |
Meetwaarde-uitvoer | 1 ms |
Verplaatsingssnelheid max. | 10 m/s |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 17,7 W |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Type | PROFIBUS DP |
Functie | Proces |
Type | USB |
Functie | Configuratie/parametrering via GSD modules Service |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 580 g |
Type bevestiging | Bevestiging achterzijde Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED monochrome grafische display 128 x 32 pixel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -35 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -35 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |