BKL 706 SE,10000P

Boorbreukbewaking zender

Productnummer: 50034293

Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Applicatie Boorbreukbewaking
Speciale uitvoering Activeringsingang
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 8 m
Bedrijfsreikwijdte Minimale afstand ontvanger / zender: 50 mm
Reikwijdtegrenzen 0 ... 10 m
Straalverloop divergerend
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Max. laservermogen 0,002 W
Zendsignaalvorm gepulst
Pulsduur 4 µs
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 0,8 mm [1.400 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Diafragmadoorsnede Ø 2 mm
Minimale objectgrootte Boor 1 mm Ø (0 ... 8 m)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 15 %, van UB
Nullaststroom 30 mA
Aantal activeringsingangen 1 St.
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 10.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,25 mm²
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Glas
Kleur behuizing Rood
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beveiliging tegen extern licht, max. 30.000 lx
Beschermingsgraad IP 67III
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf