BKL 706/44 E,15000P

Boorbreukbewaking ontvanger

Productnummer: 50034294

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Applicatie Boorbreukbewaking
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 8 m
Bedrijfsreikwijdte Minimale afstand ontvanger / zender: 50 mm
Reikwijdtegrenzen 0 ... 10 m
Diafragmadoorsnede Ø 1,1 mm
Minimale objectgrootte Boor 1 mm Ø (0 ... 8 m)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 15 %, van UB
Nullaststroom 30 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 4 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe UB schakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 200 Hz
Aanspreektijd 2,5 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 5 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 15.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 7 -draads
Aderdoorsnede 0,25 mm²
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Glas
Kleur behuizing Rood
Art der Anzeige
LED
Aantal LED's 5 St.
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beveiliging tegen extern licht, max. 30.000 lx
Beschermingsgraad IP 67III
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf