BK7 KB-092- 6000- 6
Aansluitkabel
Applicatie | Chemicaliƫnbestendig |
Bedrijfsspanning | 30 V AC/DC |
Type aansluiting | Normstekker |
Ronde stekker, LED | Nee |
Aantal polen | 6 -polig |
Uitvoering | gebogen |
Type | female |
Type aansluiting | open uiteinde |
Aantal aders | 6 St. |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Nee |
Kabellengte | 6.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Nettogewicht | 267 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |