BK7 KB-092- 6000- 4

Aansluitkabel

Productnummer: 50011258

Direct beschikbaar

Icon Icon
Applicatie Chemicaliƫnbestendig
Bedrijfsspanning 30 V AC/DC
Type aansluiting Normstekker
Ronde stekker, LED Nee
Aantal polen 4 -polig
Uitvoering gebogen
Type female
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 4 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Nee
Kabellengte 6.000 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 207 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN-macro - edz