BCL 8 SM 552 BIRA
Laserscanner
Serie | BCL 8 |
Functies | Afstelmodus AutoConfig AutoReflAct Leespoort-besturing Referentiecodevergelijking Uitvoerformaat selecteerbaar |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharma code |
Scansnelheid, typisch | 600 scans/s |
Barcode per leespoort, max. aantal | 63 St. |
Leesafstand | 40 ... 160 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 650 nm |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Modulegrootte | 0,15 ... 0,5 mm |
Leestechniek | Lijnscanner |
Scansnelheid | 600 scans/s |
Straalafbuiging | Via een roterend polygoonwiel |
Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
Voedingsspanning UB | 4,75 ... 5,5 V, DC |
Stroomopname, max. | 250 mA |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 1 St. |
Type | RS 232 |
Functie | Proces |
Type | RS 232 |
Functie | Service |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Aantal aders | 5 -draads |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 40,3 mm x 48 mm x 15 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zink |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 135 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2, -3 |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |