BCB G30 H25 L090
Barcodeband
Type | Standaardband |
Geschikt voor | Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8 Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i Barcodepositioneringssysteem serie FBPS 600i |
Afmeting (h x l) | 25 mm x 90.000 mm |
Rastermaat | 30 mm |
Nettogewicht | 618 g |
Mechanische eigenschappen | UV-bestendig beperkt chemicaliënbestendig krasvast veegvast vochtbestendigheid |
Lijm | Acrylaatlijm |
Lijmdikte | 0,1 mm |
Productieproces | Digitaal drukwerk |
Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h) | Dieselolie Heptaan Testbenzine Trafo-olie |
Uitharding | 72 h |
Oppervlaktebescherming | Polyester, mat |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 120 °C |
Verwerkingstemperatuur | 0 ... 45 °C |
Aanbevolen verwerkingstemperatuur | 10 ... 25 °C |
Bestendigheid | UV-licht Vochtigheid Zoutsproeinevel (150 h/5 %) |
Temperatuurbestendigheid | -40 ... 120 °C |
Aard van de ondergrond | droog glad schoon vetvrij |
Douanetariefnummer | 48211010 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |