Battery HS6678

Accu

Productnummer: 50142141

Direct beschikbaar

Type Accu
Geschikt voor HS 6678
Voedingsspanning UB 3,6 V, DC, 0 %
Accu-technologie LiIon
Accu-opslagcapaciteit 3,1 A·h
Afmeting (b x h x l) 21,3 mm x 25,2 mm x 82,5 mm
Nettogewicht 63 g
Douanetariefnummer 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357