ASM2E-m/1
AS-i veiligheidsmonitor
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | ASM2 |
Functies | Activering / deactivering van functiebouwstenen Bewakingsbouwstenen met contact-gelijktijdigheidsbewaking Bewakingsbouwstenen met contactdenderfilter Diagnosegegevensoverdracht via AS-interface Dynamische beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar Ondersteuning van AS-interface A-/B-techniek STOP 0 / STOP 1 Serviceknop voor handmatige foutreset en automatische apparaat uitwisseling van veilige slaves Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar Status-LED-indicatie voor AS-interface-communicatie, OSSD, start-/herstartblokkering, beveiligingsmodus, fouten Storingreset via AS-interface Systeemmeldingsuitgang programmeerbare logische koppelingen, FLIP-FLOP programmeerbare logische koppelingen, in- en uitschakelvertraging programmeerbare logische koppelingen, systeemtoestanden |
Aantal configureerbare functiemodules | 48 St. |
Aantal programmeerbare logische verbindingen, OF (ingangen) | 6 St. |
Aantal programmeerbare logische verbindingen, EN (ingangen) | 6 St. |
Mutingfunctie | Ja |
Selecteerbare functies voor AS-i actor | Dynamische beveiligingscontrole (EDM) Start-/herstartblokkering (RES) Storingreset van AS-i actor |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9,1E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
STOP categorie | 0 en 1, IEC/EN 60204-1 |
B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 10.000.000 Aantal cycli, ( I < 2 A, 24 V) |
B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 100.000 Aantal cycli, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V) |
Aantal bewakingsmonitoren per AS-interfacenet | 4 St. |
Extra aantal bewakingsmonitoren | bij maximaal 31 gekoppelde AS-interface slaves |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Aantal veilige AS-i-uitschakelsignalen | 1 St. |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -15 ... 15 % |
Stroomopname, max. | 150 mA, zonder externe belasting |
Stroomopname via AS-i kring | 45 mA |
Overspanningscategorie | III, voor een nominale bedrijfsspanning van 300 V AC volgens VDE 0110 deel 1 |
Beveiliging | extern met max. 4 A middeltraag |
Aantal digitale schakelingangen | 2 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelspanning, typisch | 22 V |
Spanningstype | DC |
Systeemreactietijd | 40 ms |
Gereedheidsvertraging | 10 ms |
Type | AS-interface Safety at Work, RS 232 |
Functie | Proces |
AS-i profiel | Monitor 7.F |
Slave-adres | 1..31 programmeerbaar, default=0 |
Cyclustijd volgens AS-i-specificatie | max. 5 ms ms |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | AS-i interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Aantal polen | 14 -polig |
Functie | Configuratie-interface |
Type aansluiting | RJ45 |
Aanduiding op het apparaat | CONFIG |
Aansluitdoorsneden | 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad 1 x 0,25 tot en met 1 mm², ader met adereindhuls 1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader 2 x 0,5 tot en met 1,5 mm², ader met twin-adereindhuls |
Afmeting (b x h x l) | 45 mm x 105 mm x 120 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PA 66 |
Nettogewicht | 420 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Type weergave | LED |
Type configuratie/parametrering | Software Teach-In |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen PC-software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 20III, alleen geschikt voor gebruik in elektrische bedrijfsruimten/schakelkasten met minimale beschermingsgraad IP54. |
Goedkeuringen | AS-i TÜV Rheinland c TÜV Rheinland US c UL US |
US-patenten | US 6,285,096 B |
Douanetariefnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |