ARH 46

Uitlijnhulp

Productnummer: 50040739

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Geschikt voor Sensoren uit de serie 46B
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2
Afmeting (b x h x l) 26,5 mm x 80 mm x 133 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 195 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging klembaar
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Gegevensblad - pdf