ARH 10

Uitlijnhulp

Productnummer: 50080537

Direct beschikbaar

Icon Icon
Geschikt voor Voor alle series
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2
Afmeting (b x h x l) 26,5 mm x 39,6 mm x 72 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 120 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Bevestiging voorzijde
schroefbaar
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Gegevensblad - pdf