AC-SCM7U-BT-L

Sensor-module

Productnummer: 520145

Direct beschikbaar

Icon
Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 335, MLD 535
Isolatieweerstand, min. 10.000.000.000 Ω
Stroombelasting, max. 1 A
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Aantal aansluitingen 7 St.
Functie Lokale interface
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 500 mm
Materiaal mantel PUR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Lokale ingang muting-sensor 1
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat MS1
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Lokale ingang muting-sensor 2
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat MS2
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Lokale ingang muting-sensor 3
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat MS3
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Lokale ingang muting-sensor 4
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat MS4
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Aansluiting externe muting signaallamp
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat LMP
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Aansluiting start-/muting-restart toets
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat RES
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 23,9 mm x 196 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 6
Nettogewicht 210 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Montageplaat met L-hoekprofiel
Type weergave LED
Aantal LED's 6 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 80 °C
Douanetariefnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf