AC-H-S420
Extra scharnier
Geschikt voor | Veiligheids-scharnierschakelaar S420 |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Nettogewicht | 870 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad |
Douanetariefnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27272690 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |