AC D30M-CS
Klemstuk
omvat | 2 st. montagemoer M36 |
Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, cilindrisch |
Geschikt voor | Sensoren met M30-bouwvorm |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting | 36 mm |
Binnendiameter | 30 mm |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Messing vernikkeld |
Kleur behuizing | zilver |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Klemhouder |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging schroefbaar |
Type bevestiging, apparaatzijde | klembaar met eindaanslag voor inschuiven |
Type bevestigingsonderdeel | klembaar met eindaanslag |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Douanetariefnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |