AC-AHL-RM
Bedieningselement
Functies | bevestiging met rubberophanging |
Afmeting (b x h x l) | 32 mm x 13 mm x 79,1 mm |
Nettogewicht | 31 g |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Bouwvorm bedieningselement | even |
Toepassingsgebied bedieningselement | Ultra Heavy Duty |
Montageboringen | 90° t.o.v. sleutelrichting |
Materiaal | RVS |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |