AC-ABF-SL1

Control element

Productnummer: 426363

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
AC-ABF11
Bevestigingseenheid
Artikelnummer: 50141871
Artikelnummer: 50141871

Direct beschikbaar

Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 330, MLD 530
Resetknop Ja
LED-signaallamp Ja
Schakelstroom door taster 1 ... 1.000 mA
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Behuizing kunststof ABS
Nettogewicht 300 g
Materiaal klemplaat PMMA
Beschermingsgraad III
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf