A7-V1-MP1-DS-M7-T-100
Signaalzuil
Serie | A7 |
Type signaalgeving | optisch |
Levensduur | > 100.000 h |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, 10 % |
Stroomopname, max. | 70 mA |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Opmerkingen | Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding). De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP) |
Functie | Lichtkleur programmeerbaar via aansturing van de aders Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel, vastgesoldeerd aan de kap / open uiteinde |
Kabellengte | 1.500 mm |
Aantal aders | 6 -draads |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 70 mm x 203 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Nettogewicht | 313 g |
Kleur behuizing | grijs zwart |
Type bevestiging, installatiezijde | schroefbaar / horizontaal |
Type lichtmiddel | LED/24V |
Bolkapmodule | 1 stuk |
Signaalbeeld | Continu- of flitslicht |
Uitstraalhoek | 360° |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 66, Alleen bij montage op behuizing met dezelfde beschermingsgraad |
Goedkeuringen | CE CSA |
Douanetariefnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |