A7-V1-DB-G-T
Signaalzuilelement
Serie | A7 |
Geschikt voor | Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series |
Type signaalgeving | optisch |
Levensduur | > 100.000 h |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, 10 % |
Stroomopname, max. | 30 mA |
Opmerkingen | Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding). De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP) |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 70 mm x 50 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 109 g |
Type bevestiging | Bajonetsysteem |
Type lichtmiddel | LED/24V |
Signaalbeeld | Knipperlicht |
Bolkapkleur | groen |
Uitstraalhoek | 360° |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 66 |
Goedkeuringen | CE CSA |
Douanetariefnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ECLASS 12.0 | 27371220 |
ECLASS 13.0 | 27371220 |
ECLASS 14.0 | 27371220 |
ECLASS 15.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
ETIM 9.0 | EC000232 |
ETIM 10.0 | EC000232 |