A7-V1-BZ1-M

Signaalzuilelement

Productnummer: 50135462

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie A7
Geschikt voor Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series
Type signaalgeving akoestisch
Voedingsspanning UB 24 V, DC, 10 %
Stroomopname, max. 70 mA
Opmerkingen Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding).
De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP)
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 70 mm x 50 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 120 g
Type bevestiging Bajonetsysteem
Bedieningselementen 225°-potentiometer
Dip-schakelaar
Functie van bedieningselement Keuze van de toonsoort
Volumeregeling
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66
Goedkeuringen CE
CSA
Toonsoort Continu- of pulstoon
Geluidsdruk 100 dB
Aantal tonen 8 St.
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - c CSA US - pdf