A7-MW2

Signaalzuilelement

Productnummer: 50142896

Direct beschikbaar

Serie A7
omvat 4 st. cilinderkopschroef M5 x 20 / staal, verzinkt
4 st. schijf A5,3 / staal, verzinkt
4 st. veerring M5 / staal, verzinkt
4 st. zeskantmoer M5 / staal, verzinkt
Geschikt voor Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series
Bouwvorm L-vorm
Afmeting (b x h x l) 74 mm x 70 mm x 67 mm
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Staal, verzinkt
Nettogewicht 151 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Hoek L-vorm
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel star
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 73181900
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ECLASS 12.0 27371233
ECLASS 13.0 27371233
ECLASS 14.0 27371233
ECLASS 15.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001152
ETIM 7.0 EC001153
ETIM 8.0 EC001153
ETIM 9.0 EC001153
ETIM 10.0 EC001153
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz