A7-MW2.5
Signaalzuilelement
Serie | A7 |
omvat | 4 st. cilinderkopschroef M5 x 20 / RVS 4 st. schijf A5,3 / RVS 4 st. veerring M5 / RVS 4 st. zeskantmoer M5 / RVS |
Geschikt voor | Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series |
Bouwvorm | L-vorm |
Afmeting (b x h x l) | 74 mm x 70 mm x 67 mm |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | V2A |
Nettogewicht | 151 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Hoek L-vorm |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
Type bevestigingsonderdeel | star |
Materiaal bevestigingsonderdelen | RVS |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371233 |
ECLASS 8.0 | 27371233 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371233 |
ECLASS 11.0 | 27371233 |
ECLASS 12.0 | 27371233 |
ECLASS 13.0 | 27371233 |
ECLASS 14.0 | 27371233 |
ECLASS 15.0 | 27371233 |
ETIM 5.0 | EC001153 |
ETIM 6.0 | EC001153 |
ETIM 7.0 | EC001153 |
ETIM 8.0 | EC001153 |
ETIM 9.0 | EC001153 |
ETIM 10.0 | EC001153 |