A7-MP1-250

Signaalzuilelement

Productnummer: 50135464

Verwachte levertijd: 9 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie A7
Type aansluiting Klem
Type klem Trekveertechniek
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 70 mm x 282 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Nettogewicht 243 g
Kleur behuizing grijs
zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Voetmontage
Type bevestiging, installatiezijde schroefbaar / horizontaal
Moduleopname eenzijdig
Aantal eindkappen 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66, Alleen bij montage op behuizing met dezelfde beschermingsgraad
Goedkeuringen CE
CSA
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD-model - Foot adapter - zip
3D-CAD-model - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
3D-CAD-model - One calottes with 100mm foot adapter - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - c CSA US - pdf