ZK T/4.00-S12
Tijdmodule
Speciale uitvoering | Teach-ingang |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 150 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Signaal OUT |
Afvalvertraging | 100 ms |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 20 mm x 60 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PBTP / PA |
Nettogewicht | 15 g |
Kleur behuizing | transparant zwart |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |