YV U-SDD-25-25-25-X02

Y-verdeler

Productnummer: 50135994

Direct beschikbaar

Icon
Bestelomschrijving Houd rekening met het schakelschema volgens het gegevensblad
Aantal aansluitingen 3 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Afgeschermd Nee
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 36 mm x 16 mm x 45 mm
Sleutelwijdte 13 mm
Nettogewicht 24 g
Kleur behuizing zwart
Materiaal PUR
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440111
ECLASS 11.0 27440111
ECLASS 12.0 27440111
ECLASS 13.0 27440111
ECLASS 14.0 27440111
ECLASS 15.0 27440111
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf