YV U-SDD-25-25-25-X01
Y-verdeler
Bestelomschrijving | Houd rekening met het schakelschema volgens het gegevensblad |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Afgeschermd | Nee |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Nettogewicht | 25 g |
Materiaal | PUR |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Douanetariefnummer | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 14.0 | 27440111 |
ECLASS 15.0 | 27440111 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |