VS 403/R-AC

Versterker

Productnummer: 50040824

Direct beschikbaar

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie 403
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Ingangsweerstand 1.000 Ω
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype AC/DC
Schakelelement Relais, Breekcontact/maakcontact
Schakelprincipe Breekcontact/maakcontact
Schakelelement Transistor, Breekcontact/maakcontact
Schakelprincipe Breekcontact/maakcontact
Schakelfrequentie 15 Hz
Type NAMUR
Aantal aansluitingen 3 St.
Type aansluiting Klem
Aantal polen 3 -polig
Type aansluiting Klem
Aantal polen 3 -polig
Type aansluiting Klem
Aantal polen 3 -polig
Type aansluiting Klem
Aantal polen 3 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 18 mm x 99,5 mm x 112 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Nettogewicht 160 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Montage op DIN-rail
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Ex-apparaatgroep II
Ontstekingsbeschermingsgraad ia intrinsiek veilig
Beschermingsgraad IP 20 (klemmen)
IP 30 (behuizing)
Goedkeuringen Ex
Geldige norm EN 61326-1
Ex-norm EN 50014
EN 50020
EN 50021
EN 50281-1-1
EN 50284
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27210121
ECLASS 8.0 27210121
ECLASS 9.0 27210121
ECLASS 10.0 27210121
ECLASS 11.0 27210121
ECLASS 12.0 27210121
ECLASS 13.0 27210121
ECLASS 14.0 27210121
ECLASS 15.0 27210121
ETIM 5.0 EC001485
ETIM 6.0 EC001485
ETIM 7.0 EC001485
ETIM 8.0 EC001485
ETIM 9.0 EC001485
ETIM 10.0 EC001485
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - IEC Ex Certificate - pdf