VDB 14B/2

Dubbele vellencontrole versterker

Productnummer: 50106807

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon
Serie 14
Natuurkundig principe Ultrasoon
capacitief
Applicatie Dubbele vellencontrole
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 7 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelfrequentie 200 Hz
Type aansluiting Sub-D
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 99 mm x 35 mm x 160 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 450 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Beschermingsgraad IP 54III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN-macro - edz