VDB 12B/6.1N
Dubbele vellencontrole versterker
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
Serie | 12 |
Natuurkundig principe | Ultrasoon |
Applicatie | Dubbele vellencontrole |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Type | Teach-ingang |
Aantal digitale schakeluitgangen | 4 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Functie | Enkel vel gedetecteerd, resp. ≥ 1 vel |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Functie | Dubbel vel gedetecteerd, resp. ≥ 2 vel |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Functie | Dubbele vellen opgeslagen |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Functie | Bedrijfsgereedheid |
Schakelfrequentie | 200 Hz |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Nettogewicht | 400 g |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27272892 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |