US 1 OMS
Afbuigspiegel
Type, kolommen en spiegels | Oppervlak afbuigspiegel |
Afmeting (b x h x l) | 80 mm x 76,5 mm x 145 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Nettogewicht | 350 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | schroefbaar |
Douanetariefnummer | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |