UMC-1600-S2

Spiegelkolom

Productnummer: 549782

Direct beschikbaar

Serie UMC
omvat Bevestigingsset voor vloermontage
Geschikt voor Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
Type, kolommen en spiegels Ombuigspiegelzuil voor veiligheidslichtschermen
Functies Doorgaande spiegelvlakken voor het ombuigen van stralen bij veiligheidslichtschermen
Eenvoudige axiale uitlijning
Glazen spiegel in aluminium-extrusieprofiel
Zelfstandige terugkeer na mechanische stoten, door speciale veerelementen
instelbaar, 3 richtingen
Afmeting (b x h x l) 160 mm x 1.660 mm x 149 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 6.930 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
zwart, RAL 9005
Type bevestiging Montageplaat
Vloerbevestiging
Mechanische resetfunctie Ja
Montage van toebehoren buiten achter
Spiegellengte 1.570 mm
Douanetariefnummer 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - UMC-1600-S2 - zip
Gegevensblad - pdf
Montagehandleiding - pdf
Montagehandleiding - Bohrschablone / drilling jig - pdf