UMC-1000

Spiegelkolom

Productnummer: 549710

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
UMC-1000-S2
Spiegelkolom
Artikelnummer: 549780
  • Spiegellengte: 970 mm
Artikelnummer: 549780

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
Geschikt voor Veiligheidslichtschermen COMPACTplus
Veiligheidslichtschermen SOLID-4, -2
Type, kolommen en spiegels Ombuigspiegelzuil voor veiligheidslichtschermen
Functies Complete bevestigingsset voor vloerbevestiging maakt deel uit van de leveringsomvang
Doorgaande spiegelvlakken voor het ombuigen van stralen bij veiligheidslichtschermen
Eenvoudige montage, snelle verticale en axiale uitlijning met slechts enkele handelingen
Zelfstandige terugkeer na mechanische stoten, door speciale veerelementen
robuuste profielconstructie in een hoogwaardig design
Afmeting (b x h x l) 149,3 mm x 1.060 mm x 160 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 8.620 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Vloerbevestiging
Mechanische resetfunctie Ja
Montage van toebehoren buiten achter
Spiegellengte 974 mm
Douanetariefnummer 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Gegevensblad - pdf